|
|
|
470419
M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, polarweiß glänzend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
M-Smart
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
System M
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit Etikettenoberfläche
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
4fach
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Polykarbonat
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
44
|
VPE 2 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,706 kg