Schneider-Electric
 
471325 Bild- scope
471325
M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811043711
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Etikettenoberfläche
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 26,700 cm
VPE 1 Gewicht 52,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 23,800 cm
VPE 2 Gewicht 128,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 20,700 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 41,100 cm
VPE 3 Gewicht 4,570 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months