Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

471425 |
Schneider-Electric
 
471425 Bild- scope
471425
M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend
EAN CodeEAN Code: 
4042811043728
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Etikettenoberfläche
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 29,700 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,500 cm
VPE 2 Länge 30,700 cm
VPE 2 Gewicht 150,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 20,200 cm
VPE 3 Breite 32,100 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,746 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months