Schneider-Electric
 
472214 Bild- scope
472214
M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811010454
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Installationsrichtung Horizontal
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 10,300 cm
VPE 1 Länge 15,800 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 98,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 21,200 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 41,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,998 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate