|
|
|
47311
Einschaltspule XF com 24/30V DC, 24V AC MasterPact NT/NW Festeinbau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
MasterPacT
|
Baureihe
|
MasterPact NT
MasterPact NW
MasterPact NW DC
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XF com
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Schließerspule
Unverzögerter Spannungsauslöser
|
Kontrolltyp
|
Kommuniziert
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
24 - 30 V DC
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact MasterPact NT
Masterpact MasterPact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle
|
0,85 - 1,1 Un Schließung
|
[tA] Antwortzeit
|
55 ms +/-10 % für MasterPact NT
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 800 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1000 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1250 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1600 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2000 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2500 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 3200 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 4000 A
80 ms +/-10 % für MasterPact NW 5000 A
80 ms +/-10 % für MasterPact NW 6300 A
|
Stromversorgung-Halteleistung
|
4,5 VA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,162 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
4
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|