Schneider-Electric
 
474119 Bild- scope
474119
M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811010423
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Etikettenoberfläche
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 8,700 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,900 cm
VPE 2 Breite 9,300 cm
VPE 2 Länge 9,500 cm
VPE 2 Gewicht 54,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 176
VPE 3 Höhe 20,500 cm
VPE 3 Breite 32,500 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 5,218 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate