Schneider-Electric
 
47433 Bild- scope
47433
PF Hilfskontakt Einschaltbereit NT 1xWechsler (SPS) Einschub
EAN Code EAN Code: 
3303430474333
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Kurzbezeichnung des Geräts PF
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact NT
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S/Ö
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte Niedrigschwellig
Montagemodus Einschubtechnik
Ausschaltvermögen (A) DC-12: 0,15 A bei 250 V DC
DC-12: 3 A bei 24/48 V DC
AC-12: 3 A bei 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 3 A bei 240 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A bei 125 V DC
AC-12: 3 A bei 380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast 2 mA bei 15 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months