Schneider-Electric
 
475139 Bild- scope
475139
M-PLAN-Metallrahmen, 1fach, Chrom
EAN Code EAN Code: 
4042811101329
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan metal
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Chrom
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Metall
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 9,200 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 130,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 88
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 11,836 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate