Schneider-Electric
 
475360 Bild- scope
475360
M-PLAN-Metallrahmen, 3fach, Platinsilber
EAN Code EAN Code: 
4042811101671
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan metal
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Platinsilber
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Metall
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 234 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,900 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 100,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 9,950 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate