Schneider-Electric
 
475839 Bild- scope
475839
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg, Chrom
EAN Code EAN Code: 
4042811101510
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan metal
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Chrom
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Metall
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,1 cm
VPE 1 Breite 8,6 cm
VPE 1 Länge 15,7 cm
VPE 1 Gewicht 199 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,957 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate