Schneider-Electric
 
478244 Bild- scope
478244
M-SMART-Rahmen, 2fach, weiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811032982
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten M-Smart
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Weiß (RAL 1013)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,1 cm
VPE 1 Länge 15,2 cm
VPE 1 Gewicht 28,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,4 cm
VPE 2 Breite 12,1 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 327,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 32,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 7,01 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate