Schneider-Electric
 
478825 Bild- scope
478825
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811045401
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 15,100 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,900 cm
VPE 2 Breite 12,200 cm
VPE 2 Länge 16,400 cm
VPE 2 Gewicht 284,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 34,400 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 6,100 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate