Schneider-Electric
 
47935 Bild- scope
47935
Lichtbogenlöschkammer MasterPact NW H1/H2/HA und MasterPact NW N1/NA/HF
EAN Code EAN Code: 
3303430479352
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact NW
Produkt- oder Komponententyp Lichtbogenschleife
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact NW
Beschreibung der Pole 3P
4P
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil für MasterPact NW
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,5 cm
VPE 1 Breite 18,5 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,258 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 18,551 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months