Schneider-Electric
 
480160 Bild- scope
480160
Rahmen, 1fach, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811067540
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktserie Merten Anti-vandalism
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Aluminiumfarben
Art der Oberfläche Matt
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Material Aluminiumfarben
Montagemodus Vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,9 cm
VPE 1 Breite 1,2 cm
VPE 1 Länge 9,9 cm
VPE 1 Gewicht 114,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,81 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months