|
|
|
480260
Rahmen, 2fach, mattsilber, PANZER
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Anti-vandalism
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
Anti-Vandalism
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Farbe
|
Aluminium
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Metallisch
Teflonbeschichtet
|
Material
|
Aluminium
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
154,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
75
|
VPE 2 Höhe
|
20,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,196 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|