[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
42 kA 1 s
22 kA 3 s
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
88 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
800 A
1600 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV
|
Verlustleistung in W
|
220 W
|
Max. Abschaltdauer
|
25 ms
|
Max. Reaktionszeit beim Schließen
|
70 ms
|
Montagehalterung
|
Rückwand
Schienen
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
Rear
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
Rückseite
|
Anschlussraster
|
115 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
12500 Zyklen ohne Wartung
25000 Zyklen mit Wartung
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht EN/IEC 60947-2
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht EN/IEC 60947-2
|
Höhe
|
352 mm
|
Breite
|
422 mm
|
Tiefe
|
297 mm
|
Produktgewicht
|
50 kg
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CCC
EAC
|