Schneider-Electric
 
484100 Bild- scope
484100
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811007645
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten M-Smart
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Bedruckbares Blatt
Farbe Polarweiß
Typ der Technologie Tintenstrahl und Laser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,5 cm
VPE 1 Breite 21,0 cm
VPE 1 Länge 0,2 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,014 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months