Schneider-Electric
 
484119 Bild- scope
484119
M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281893799
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,010 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 8,100 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,700 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 12,400 cm
VPE 2 Gewicht 200,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 31,000 cm
VPE 3 Breite 33,900 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 6,392 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months