Produktserie
|
Masterpact NW
|
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt oder Komponententyp
|
Erdungschalter
|
Zubehör-/Teiletyp
|
Chassiszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact NW NW08 N1
Masterpact NW NW08 H1
Masterpact NW NW08 NA
Masterpact NW NW08 HA
Masterpact NW NW10 N1
Masterpact NW NW10 H1
Masterpact NW NW10 NA
Masterpact NW NW10 HA
Masterpact NW NW12 N1
Masterpact NW NW12 H1
Masterpact NW NW12 NA
Masterpact NW NW12 HA
Masterpact NW NW16 N1
Masterpact NW NW16 H1
Masterpact NW NW16 NA
Masterpact NW NW16 HA
Masterpact NW NW20 H1
Masterpact NW NW20 HA
Masterpact NW NW25 H1
Masterpact NW NW25 HA
Masterpact NW NW32 H1
Masterpact NW NW32 HA
Masterpact NW NW40 H1
Masterpact NW NW40 HA
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Montagevariante
|
Einschubtechnik
|
Nennstrom [In]
|
800 A bei 40 °C
1000 A bei 40 °C
1250 A bei 40 °C
1600 A bei 40 °C
1800 A bei 40 °C
2000 A bei 40 °C
2500 A bei 40 °C
3200 A bei 40 °C
4000 A bei 40 °C
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
Nennisolationsspannung Ui
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
135 kA 220-690 V AC bei 50/60 Hz
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
60 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
50 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
|