Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

484319 |
Schneider-Electric
 
484319 Bild- scope
484319
M-SMART-Rahmen, 3fach, polarweiß
EAN CodeEAN Code: 
4011281893836
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 22,500 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 12,700 cm
VPE 2 Länge 23,700 cm
VPE 2 Gewicht 466,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 20,500 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 3,168 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months