|
|
|
486260
M-PLAN-Rahmen, 2fach, aluminium
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Plan
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Farbton
|
Aluminium
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
163 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
16,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
98,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
21,400 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,400 cm
|
VPE 3 Länge
|
41,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,004 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|