Schneider-Electric
 
48669 Bild- scope
48669
Masterpact NW40HDC-C 4000A 4P Grundschalter Einschub ohne Micrologic
EAN Code EAN Code: 
3303430486695
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPact NW DC
Leistungsschalterbezeichnung Masterpact NW40HDC-C
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung DC voltage switching
Beschreibung der Pole 3P
Control unit Ohne Kontrolleinheit
[In] Bemessungsstrom 4000 A bei 40 °C
Performance type H 85 kA 500 V DC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 500/900 V DC
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu bei 500 V DC L/R = 5 ms
25 kA Icu bei 900 V DC L/R = 30 ms
35 kA Icu bei 900 V DC L/R = 15 ms
50 kA Icu bei 500 V DC L/R = 30 ms
50 kA Icu bei 750 V DC L/R = 15 ms
50 kA Icu bei 750 V DC L/R = 30 ms
85 kA Icu bei 500 V DC L/R = 15 ms
85 kA Icu bei 750 V DC L/R = 5 ms
85 kA Icu bei 900 V DC L/R = 5 ms
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 100 kA bei 500 V DC (L/R = 5 ms)
25 kA bei 900 V DC (L/R = 30 ms)
35 kA bei 900 V DC (L/R = 15 ms)
50 kA bei 500 V DC (L/R = 30 ms)
50 kA bei 750 V DC (L/R = 15 ms)
50 kA bei 750 V DC (L/R = 30 ms)
85 kA bei 500 V DC (L/R = 15 ms)
85 kA bei 750 V DC (L/R = 5 ms)
85 kA bei 900 V DC (L/R = 5 ms)
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 85 kA 1 s
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 100 kA L/R = 5 ms 500 V DC
25 kA L/R = 30 ms 900 V DC
35 kA L/R = 15 ms 900 V DC
50 kA L/R = 30 ms 500 V DC
50 kA L/R = 15 ms 750 V DC
50 kA L/R = 30 ms 750 V DC
85 kA L/R = 15 ms 500 V DC
85 kA L/R = 5 ms 750 V DC
85 kA L/R = 5 ms 900 V DC
Sensor rating 4000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 4000 W
Max. Abschaltdauer 30…75 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Rückwand
Schienen
Anschluss auf der Oberseite Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Rückseite
Anschlussraster 150 mm
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
20000 Zyklen mit Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen 500 V DC ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
1000 Zyklen 900 V DC ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 594 mm
Produktgewicht 90…116 kg
Normen IEC 60947-2
Produktzertifizierungen ASTA
ASEFA
Montage
Verschmutzungsgrad 4 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,2 cm
VPE 1 Gewicht 172,284 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer A5b47f2e-24bf-47cc-87fb-b0762b13883c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Austauschbare Batterie Yes
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months