Schneider-Electric
 
48702 Bild- scope
48702
Trennschalter Masterpact NW20HADC-D - 4P - 2000 A - 900 V - Einschub
EAN Code EAN Code: 
3303430487029
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPact NW DC
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts Masterpact NW20HADC-D
Name des Lasttrennschalters Masterpact NW20HADC-D
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp DC
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 2000 A DC 500/900 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V DC entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht IEC 60947-3
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 500/900 V DC entspricht IEC 60947-3
Ausschaltvermögen L1
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbarer Bruch Nein
Verschmutzungsgrad 4 entspricht IEC 60664-1
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Montagehalterung Gehäuse
Schalthäufigkeit 10 cyc/h Maximum
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
20000 Zyklen mit Wartung entspricht IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen 900 V DC ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
5000 Zyklen 500 V DC ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 439 mm
Breite 441 mm
Tiefe 494 mm
Produktgewicht 116 kg
Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen ASEFA
ASTA
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,2 cm
VPE 1 Gewicht 248,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer A5b47f2e-24bf-47cc-87fb-b0762b13883c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Austauschbare Batterie Yes
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months