Schneider-Electric
 
48765 Bild- scope
48765
Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, Korrosionsschutz, für NW1250A, 3p
EAN Code EAN Code: 
3303430487654
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact NW Leistungsschalter
Leistungsschalterbezeichnung Masterpact NW08H2
Masterpact NW16H2
Masterpact NW12H2
Masterpact NW10H2
Beschreibung der Pole 3P
Leistungsstufe HA
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
[In] Bemessungsstrom 1600 A bei 50 °C
Montage
Korrosionsschutzbehandlung Mit
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 29,734 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 0df10453-237c-4c3b-9f16-b1635ca110ac
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months