Schneider-Electric
 
488219 Bild- scope
488219
M-PLAN II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281898831
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan II
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,8 cm
VPE 1 Länge 15,7 cm
VPE 1 Gewicht 27,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,2 cm
VPE 2 Breite 12,1 cm
VPE 2 Länge 16,2 cm
VPE 2 Gewicht 332,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,39 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate