Schneider-Electric
 
502140 Bild- scope
502140
Taster 10A beleuchtet mit Schriftfeld komplett RENOVIERUNG Steckklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984113310
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Range compatibility ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Lichtquelle Glimmlampe
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaster
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 10 A bei 250 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Einschub: Kupfer, Klemmenanschluss 1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Einbautiefe 24 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 60 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 600 g
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 16,7 cm
Länge VPE2 20 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 2160
Gewicht VPE3 224,88 kg
Höhe VPE3 91,9 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate