|
|
|
502804
Jalousietaster 10A komplett RENOVIERUNG Steckklemme reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Renovierung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Jalousie-Taster
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Drucktaste
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Schaltanwendung
|
Rollladen
|
Anzahl der Wippen
|
2
|
Verriegelungsart
|
Elektrisch und mechanisch
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Beschriftung
|
Auf- und Abwärtspfeile
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Einbautiefe
|
24 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
58,6 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,7 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
586 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|