Schneider-Electric
 
504104 Bild- scope
504104
Geräteträger flach 20mm für AP RENOVIERUNG reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120752
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Sockelsteckdose
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Kanal
Material Thermoplastisch
Höhe 84 mm
Breite 84 mm
Tiefe 20 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 37,32 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 22,8 cm
VPE 2 Gewicht 347 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 18 cm
VPE 3 Breite 23,5 cm
VPE 3 Länge 31,8 cm
VPE 3 Gewicht 2,239 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate