Schneider-Electric
 
504110 Bild- scope
504110
Geräteträger leer 1fach für AP RENOVIERUNG perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120660
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Sockelsteckdose
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Kanal
Material Thermoplastisch
Höhe 86 mm
Breite 86 mm
Tiefe 38 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 54,6 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,3 cm
VPE 2 Breite 17,2 cm
VPE 2 Länge 44,1 cm
VPE 2 Gewicht 546,0 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1350
VPE 3 Höhe 97,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 95,71 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate