Schneider-Electric
 
504204 Bild- scope
504204
Geräteträger leer 2fach für AP RENOVIERUNG reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120721
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Sockelsteckdose
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Kanal
Material Thermoplastisch
Höhe 124 mm
Breite 86 mm
Tiefe 38 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 78,4 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,3 cm
VPE 2 Breite 21,9 cm
VPE 2 Länge 27,3 cm
VPE 2 Gewicht 392 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate