Schneider-Electric
 
506124 Bild- scope
506124
Taster 42V/1A Unterputz mit Schriftfeld RENOVIERUNG reinweiß
EAN Code: 
4013984104424
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Range compatibility ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaster
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schalterfunktion Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 1 A bei 42 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen flexibel
Schraubenlose Klemmen fest
Material Thermoplast
Einbautiefe 8,8 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 43 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 430 g
Höhe VPE2 8,7 cm
Breite VPE2 10,6 cm
Länge VPE2 22,8 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3420
Gewicht VPE3 174,54 kg
Höhe VPE3 93,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate