Schneider-Electric
 
506130 Bild- scope
506130
Taster 42V/1A Unterputz mit Schriftfeld beleuchtet RENOVIERUNG perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984104431
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Lichtquelle Glimmlampe
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaste
Gehäusevariante Einbau
Schalterfunktion Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 1 A bei 42 V AC
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen flexibel
Schraubenlose Klemmen fest
Material Thermoplastisch
Einbautiefe 8,8 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 58,66 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 22,8 cm
VPE 2 Gewicht 433,6 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate