|
|
|
506194
Doppeltaster 42V/1A Unterputz RENOVIERUNG reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Renovierung
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schalter
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Produkt, komplett
|
Farbton
|
Pure white (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz mit 10 Stück
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Bürstenbrücke
|
Gehäusevariante
|
Einbaugehäuse
|
Schalterfunktion
|
Doppel-1-polig
|
Anzahl der Wippen
|
2
|
Verdrahtungskonfiguration
|
2 Kabel
|
Nennstrom
|
1 A bei 42 V AC
|
Kennzeichnung
|
Ohne Beschriftung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen flexibel
Schraubenlose Klemmen fest
|
Material
|
Thermoplast
|
Einbautiefe
|
8,8 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umweltbedingungen
|
Halogenfrei
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
44 g
|
Höhe VPE1
|
3 cm
|
Breite VPE1
|
8 cm
|
Länge VPE1
|
8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
10
|
Gewicht VPE2
|
440 g
|
Höhe VPE2
|
8,7 cm
|
Breite VPE2
|
10,6 cm
|
Länge VPE2
|
22,8 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
PAL
|
Inhaltsmenge VPE3
|
3420
|
Gewicht VPE3
|
178,06 kg
|
Höhe VPE3
|
93,7 cm
|
Breite VPE3
|
80 cm
|
Länge VPE3
|
120 cm
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|