Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

506300 |
Schneider-Electric
 
506300 Bild- scope
506300
Taster 42V/1A Aufputz flach RENOVIERUNG perlweiß
EAN CodeEAN Code: 
4013984104455
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaste
Gehäusevariante Oberfläche
Schalterfunktion Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 1 A bei 42 V AC
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen flexibel
Schraubenlose Klemmen fest
Material Thermoplastisch
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Projektierungstiefe 28,9 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 38,677 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 22,8 cm
VPE 2 Gewicht 360,6 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 18,0 cm
VPE 3 Breite 23,5 cm
VPE 3 Länge 31,8 cm
VPE 3 Gewicht 2,321 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate