Schneider-Electric
 
508010 Bild- scope
508010
Kanalanschuss für Sockelleistenkanal SL/SLT 20x70 GGK RENOVIERUNG perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120967
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Sockelbrüstungskanäle
Material Kunststoff
Höhe 38 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 8,6 cm
VPE 1 Länge 10,1 cm
VPE 1 Gewicht 52,3 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate