Schneider-Electric
 
508034 Bild- scope
508034
Kanalanschuss für Sockelleistenkanal SLK 73x20 NOWA RENOVIERUNG reinweiß
EAN Code: 
4013984121001
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp Anschluss
Farbton Reinweiß(RAL 9010)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Sockelbrüstungskanäle
Material Kunststoff
Höhe 38 mm
Breite 80 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 34 g
Höhe VPE1 2 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 340 g
Höhe VPE2 8,7 cm
Breite VPE2 10,6 cm
Länge VPE2 22,8 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3420
Gewicht VPE3 142,86 kg
Höhe VPE3 93,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate