Schneider-Electric
 
508080 Bild- scope
508080
Abschlplatte für unteren Verschluß von Geräteträger RENOVIERUNG perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120875
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 25
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Sockelsteckdose
Material Thermoplastisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 4,0 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 9,23 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 8,6 cm
VPE 2 Länge 10,1 cm
VPE 2 Gewicht 230,75 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate