Schneider-Electric
 
511614 Bild- scope
511614
Universalschalter 10A beleuchtet komplett RENOVIERUNG Schraubklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984113099
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 64,6 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 16,7 cm
VPE 2 Länge 20 cm
VPE 2 Gewicht 646 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate