Schneider-Electric
 
512119 Bild- scope
512119
Aufputz-Gehäuse, 1fach, polarweiß, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR
EAN Code EAN Code: 
4011281286959
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name Artec
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material Polykarbonat glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 90,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 4,002 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1600
VPE 3 Höhe 110,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 181,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate