|
|
|
512219
Aufputz-Gehäuse, 2fach, polarweiß, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktserie
|
Merten M-Smart
Merten Artec
|
Ästhetischer Name
|
M-Smart
Artec
|
Produkt oder Komponententyp
|
Aufbaugehäuse
|
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Farbton
|
Polarweiß
|
Farbcode
|
RAL 9010
|
Material
|
Polykarbonat glänzend
|
Zusatzmerkmale
Montageposition
|
Horizontal und vertikal
|
Kabeleinführung
|
2 Kabeleinführung
2 Kanaleinführung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
155,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,51 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
800
|
VPE 3 Höhe
|
108,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
140,48 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Cradle to Cradle
|
Silber
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|