Schneider-Electric
 
512400 Bild- scope
512400
Einlegeplättchen, schwarz, M-PLAN II
EAN Code EAN Code: 
4011281898923
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan II
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Hauptfarbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Wandmontage
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Schwarz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 160
VPE 2 Höhe 19,500 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 41,600 cm
VPE 2 Gewicht 6,414 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate