Schneider-Electric
 
512403 Bild- scope
512403
Einputzadapter M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau, für 4881-, M-PLAN II
EAN Code EAN Code: 
4011281898893
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan II
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Hauptfarbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Wandmontage
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Schwarz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 44,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 56
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,87 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate