Schneider-Electric
 
512699 Bild- scope
512699
Schalungsadapter, für 4883-, schwarz, M-PLAN II
EAN Code EAN Code: 
4042811004729
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan II
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Hauptfarbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Wandmontage
Anzahl der Reihen 3fach
Farbton Schwarz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 22,0 cm
VPE 1 Gewicht 116,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,2 cm
VPE 2 Breite 12,1 cm
VPE 2 Länge 23,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,24 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 7,84 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate