Schneider-Electric
 
515104 Bild- scope
515104
Steckdose im Geräteträger m. Schachtaus. 1f 16A RENOVIERUNG Schraubklem reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984122978
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Oberfläche
Produktbestimmung Sockelsteckdose
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Einbautiefe 48 mm
Höhe 165,5 mm
Breite 86 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 150,16 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,3 cm
VPE 2 Breite 17,2 cm
VPE 2 Länge 44,1 cm
VPE 2 Gewicht 714,7 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 45,1 cm
VPE 3 Breite 28,3 cm
VPE 3 Länge 35,2 cm
VPE 3 Gewicht 7,508 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate