Schneider-Electric
 
515125 Bild- scope
515125
M-PLAN-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811078836
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,400 cm
VPE 1 Breite 9,100 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 9,900 cm
VPE 2 Länge 12,300 cm
VPE 2 Gewicht 264,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 8,342 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate