Schneider-Electric
 
515414 Bild- scope
515414
Steckdose für Geräteträger m. Bodbef. 2fach 16A RENOVIERUNG Schraubklem reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984126716
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2 x 2P + E
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Gehäusevariante Einbau
Produktbestimmung Sockelsteckdose
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Einbautiefe 19 mm
Höhe 100 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 100,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,9 cm
VPE 2 Breite 19,8 cm
VPE 2 Länge 24,9 cm
VPE 2 Gewicht 1,005 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate