Schneider-Electric
 
516210 Bild- scope
516210
Aufbauwipptaster 42V/1A RENOVIERUNG perlweiß
EAN Code: 
4013984104080
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 1 A bei 42 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen flexibel
Schraubenlose Klemmen fest
Material Thermoplast
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Projektierungstiefe 15 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 57,61 g
Höhe VPE1 2,9 cm
Breite VPE1 6 cm
Länge VPE1 6 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 576,1 g
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 16,7 cm
Länge VPE2 20 cm
Höhe VPE3 91,9 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate