Schneider-Electric
 
516519 Bild- scope
516519
Zwischenring mit Klappdeckel, polarweiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811015060
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung System M-Einsatz
Gerätedarstellung Zwischenring
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Klappdeckel
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Steckbar
Material Polykarbonat glänzend
Hauptfarbton Polarweiß
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 168,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,500 cm
VPE 3 Breite 31,400 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 4,460 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate