Schneider-Electric
 
516544 Bild- scope
516544
Zwischenring mit Klappdeckel, weiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811015077
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung System M-Einsatz
Gerätedarstellung Zwischenring
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Klappdeckel
Farbe Weiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Steckbar
Material Polykarbonat glänzend
Hauptfarbton Weiß
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 8,600 cm
VPE 1 Länge 10,400 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,900 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 12,400 cm
VPE 2 Gewicht 172,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 20,900 cm
VPE 3 Breite 31,800 cm
VPE 3 Länge 41,300 cm
VPE 3 Gewicht 4,486 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate