Schneider-Electric
 
517770 Bild- scope
517770
Elektronisches Fernschaltrelais 1500VA RENOVIERUNG grün
EAN Code EAN Code: 
4013984104776
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Fernbedienungsrelais
Lasttyp 230 V Glühlampe: 1500 W
230 V Halogenlampe: 1500 W
230 V konventioneller Transformator: 1500 W
230 V elektronischer Transformator: 1500 W
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Stromaufnahme 60 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 12 V AC - 20 - 50 %
Sicherungstyp T 6
Montagehalterung DIN-Schiene
Farbe Grün
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,1 cm
VPE 1 Breite 3,9 cm
VPE 1 Länge 3,9 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 3360
VPE 2 Höhe 100 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 228,48 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate